Bussole CFS-T SL
New productArticle #r1961011
Manicotti per il montaggio di tappi per la sigillatura degli attraversamenti di cavi/tubi - da utilizzare con i tappi sigillanti CFS-T RR e CFS-T RRS
- Plage des températures de stockage et de transport: 5 - 25 °C
- Plage de résistance thermique: -40 - 50 °C
- Plage des températures de pose: 50 - -20 °C
Partager
Nos clients ont également recherché passacavi, cable transit ou multi cable transit
Caractéristiques
- Disponibles en acier avec revêtement anticorrosion (type S235 JR) et en acier inoxydable de classe 1.4571/A4 (DIN 17456 ou AISI 316Ti))
Applications
- Réalisation de passages dans les applications de construction navale et offshore
- Ouvertures dans les structures éoliennes
- Réalisation de passages dans le béton