Kabelmodul CFS-T
New productArtikel #r5469
Module zum Abdichten von Kabeln/Rohren innerhalb eines Durchführungsrahmens, wenn eine hohe Wasser- und Gasdichtigkeit sowie Feuerbeständigkeit erforderlich sind
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Baustoffklasse (EN 13501-1): E
Hilti Kunden suchten auch Abdichten Schiffbau, Durchführung Offshore, Abdichten Kabel, Abdichten Windkraft oder Modul Brandschutzrahmenschottsystem
- Vereinfachte Lagerbewirtschaftung – nur 7 verschiedene Module werden benötigt, um alle Kabeldurchmesser von 3 bis 99 mm abzudecken
- Vielseitige Adaptermodule für eine schnellere und einfachere Unterbringung von Kabeln jeden Durchmessers
- Zeitsparende Montage dank Modulvernetzung, insbesondere dort, wo Kabel vertikal durch Decks-/Bodendurchführungen laufen
- Farbcodiertes Adaptersystem für eine einfachere und zuverlässigere Prüfung
- Kabelmodule (bis 40 mm) werden zusammengefügt geliefert und können je nach Anwendung leicht zerteilt werden
- Durchführungen im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen
- Durchführungen in Windkraftanlagen
- Telekom-Einrichtungen, Rechenzentren, Downstream (Öl und Gas), Petrochemie, Kontrollräume, Gesundheitswesen, Notstrom, Strom-/Sendemasten