CFS-T RR Dichtungsstopfen EMC
New productArtikel #r5474
Dichtungsstopfen mit elektromagnetischer Verträglichkeit für die Montage von Modulen zur Abdichtung von Kabel-/Rohrdurchführungen in runden Öffnungen
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich: 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich: -40 - 50 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich: -20 - -20 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Kabel-/Rohrdurchführungen i, CFS-T RR, Schiffbau oder Dichtungsstopfen
Vorteile
- Erhältlich in verzinktem Stahl und Edelstahl
- Praktische und anpassbare Modullösung für Brandschutzdurchführungen für Rundkabel
Anwendungen
- Abdichten von Durchführungen im Schiffbau und bei Offshore-Anwendungen
- Abdichten von Durchführungen in Windkraftanlagen
- Telekom-Einrichtungen, Rechenzentren, Downstream (Öl und Gas), Petrochemie, Steuerräume, Gesundheitswesen, Notstrom, Sendemasten