Brandschutzmanschetten, -bänder und -bandagen
Suchen Sie nach der am besten geeigneten Brandschutzmanschette für Kabel-, Rohr- und gemischte Durchführungen, sowohl in normgerechten als auch nicht normgerechten Wand- und Bodenkonfigurationen
8 Produkte
Filter

- Beschreibung
- Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen mit vollständiger Belegung; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 5.4 g/l
- Durchmesser
- 150 mm
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C





- Beschreibung
- Endlos-Brandschutzmanschette
- Zulassungen
- ETA-14/0085
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 11 g/l
- Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
- 1:19



- Beschreibung
- Dichtsteifen aus Elastomerkautschuk – zum Verfüllen von Spalten in Kabel- und Rohrdurchführungen
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- 5 - 25 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -40 - 50 °C

- Beschreibung
- Brandschutzmanschette zur Nachbelegung mit Gehäuse aus verzinktem Stahlblech zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um bestehende Rohrdurchführungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 7.6 g/l
- Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
- 1:17
- Reaktionstemperatur (ungefähr)
- 210 °C



- Beschreibung
- Intumeszierendes, flexibles Brandschutzband zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um brennbare Rohrdurchführungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 7.6 g/l
- Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
- 1:19
- Reaktionstemperatur (ungefähr)
- 210 °C




- Beschreibung
- Vorgeschnittenes, intumeszierendes, flexibles Brandschutzband zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um brennbare Rohrdurchführungen
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- 7.6 g/l
- Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
- 1:19
- Reaktionstemperatur (ungefähr)
- 210 °C



- Beschreibung
- Brandschutzbandage zur Herstellung von Brand- und Rauchschutzabschlüssen um nicht brennbare Rohre mit brennbarer Dämmung
- VOC gemäß LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- N/A g/l
- Ausdehnungsverhältnis (unbeschränkt bis max.)
- 1:14
- Reaktionstemperatur (ungefähr)
- 210 °C



- Beschreibung
- Renovierung von versiegelten Kabeldurchführungen, Kabeltrassen und gemischten Durchführungen; vorhandener, alter Brandschutz muss nicht entfernt werden
- Lager- und Transporttemperatur - Bereich
- -5 - 40 °C
- Anwendungstemperatur - Bereich
- 5 - 40 °C
- Temperaturbeständigkeitsbereich
- -15 - 60 °C