Tablet PLC 600 für Absteckanwendungen
New productArtikel #r16416474
Steuerung für Absteckgeräte mit hoher Rechenleistung und 10-Zoll-Bildschirm zum Abstecken, Vermessen und BIM-to-Field-Bemessen mit allen modernen Absteckgeräten von Hilti
- IP-Schutzklasse: IP65 (EN 60529)
- Batterietyp: Li-Ion
- Ladedauer: 4.5 h
Hilti Kunden suchten auch Monitor , PLC 600, Zubehör Detektionsgerät, Tablet oder Zubehör Messgeräte
- Entwickelt für BIM – leistungsstarker Prozessor und detailgenauer 10-Zoll-Bildschirm für eine schnellere Verarbeitung komplexer Dateien und einer grösseren Anzahl von Punkten
- Weniger Aufwand, schnellerer Baufortschritt – durch die Umstellung von langsamen, arbeitsintensiven Verfahren auf effiziente digitale Bemessung mit dem PLC 600
- Robuste Bauweise – dank Staub-/Wasserschutz nach IP65, sonnenlichttauglichem Display und ganztägiger Akkulaufzeit ist dieses Abstecksystem auch für raue Baustellenbedingungen geeignet
- Bluetooth®, 4G LTE und WLAN – für einen zuverlässigen Datenaustausch von praktisch überall
- Anwenderunterstützung – Remote-Unterstützung und intelligentes Zubehör helfen Ihnen, die Vorteile Ihrer modernen Absteckgeräte voll auszuschöpfen
- Abstecken von 2D- und 3D-Punkten und -Linien aus CAD- und BIM-Daten
- Höhenübertragung in den Modi «Ebene», «Einfach-Neigung» oder «Doppel-Neigung»
- Aufmass im Bestand zu Dokumentations- und Planungszwecken
- Kompatibel mit dem Absteckgerät PLT 300 sowie den Robotik-Totalstationen POS 150 und POS 180

3 Tage oder kostenfrei
- Der Service ist bis zu 2 Jahre lang kostenlos, einschliesslich Verschleiss, Abholung und Lieferung
- Nach Ablauf des kostenfreien Zeitraums werden Reparaturkosten gedeckelt
- Nach jeder beglichenen Reparatur 3-monatiger Zeitraum ohne weitere Kosten
- Ein Klick oder Anruf genügt – wir kümmern uns um den Rest
- Keine Registrierung und kein Kaufbeleg erforderlich

Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft - wir kümmern uns um Ihre Geräteflotte.
- Individuelle Etiketten und Online-Darstellung ermöglichen Transparenz der Geräteflotte.
- Monatliche Nutzungsgebühr für alle Geräte sowie für Service- und Reparaturkosten, so dass eine absolute Kostenkontrolle und eine höhere Effizienz des Innendiensts gewährleistet sind.
- Leistungsstarke Geräte und neueste Technologien können die Produktivität auf der Baustelle erhöhen.
- Mit Leihgeräten können Sie reparaturbedingte Ausfallzeiten vermeiden.
- Temporäre Geräte und Werkzeuge für Spitzenzeiten und Sonderanwendungen können den Investitionsbedarf verringern.