MT-BR-40D OC Konsole
New productArtikel #r12283671
Doppel-Konsole für mittelschwere Anwendungen im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 10 mm
Teilen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Effizient – hohes Last-Gewichts-Verhältnis und schnelle Montage machen MT Profilschienen zu einer effizienteren Alternative zu geschweissten Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Einstellbar – zwei Langlöcher vereinfachen die Nivellierung und Feineinstellung
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
Anwendungen
- Abstützung von Rohrschellen, Lüftungskanälen, Kabeltrassen und anderen Gebäudetechnik-Vorrichtungen
- Montage mittelschwerer Gebäudetechnik-Vorrichtungen an Beton
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen