Braccio di trave a sbalzo MT-BR 40 O4 OC
Nuovo prodottoArticolo #r12283673
Braccio di trave a sbalzo con binario puntone MT 40 e piastra base provvista di quattro fori, per uso in esterni con basso inquinamento
- Composizione materiale: Acciaio Q235 o superiore
- Trattamento superficiale: Zincati a caldo - per utilizzo in esterni
- Spessore materiale: 8 mm
Condividi
Caratteristiche
- Fait partie du système Hilti MT - une solution économique, tout en un, pour pratiquement toutes les structures de support MEP modulaires
- Économique – un rapport charge/poids élevé et un montage rapide font du canal d'entretoise MT une alternative plus efficace aux structures de support soudées MEP
- Facile à installer – compatible avec le système MT Twist-Lock Hilti, alternative plus rapide aux écrous ressort pour le montage d’un système de support modulaire
- Quatre trous d’ancrage pour une meilleure résistance aux forces latérales
- Support logiciel étendu - L'ingénierie de support modulaire PROFIS, le sélecteur de support MEP, les gammes Revit® et les modules additionnels pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles pour rationaliser la conception et la commande
Applicazioni
- Support de tuyauterie, de gaines de ventilation, de chemins de câbles et autres matériels de support des MEP
- Montage d’installations MEP semi-intensives sur béton
- Convient pour une utilisation en milieu modérément corrosif