MQK-21D-R Konsole
New productArtikel #r4307
Doppel-Konsole Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffstärke: Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Wandbefestigung, Installation Lösung, Konsole, Ausleger oder Rohrbefestigung
Vorteile
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Für eine höhere Querbelastbarkeit und einfachere Montage
- Rechteckige Grundplatte – dadurch bessere Anbindung an den Untergrund und höhere Steifigkeit
- Rastermarkierungen als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Doppelschiene, ungelocht
Anwendungen
- Eigenständige Verwendung an Decken, Wänden und Böden oder in Verbindung mit Profilschienensystemen
- Montage im Industriebereich und in allen Umgebungen mit hoher Kondensation
- Montage von Kabeltrassen, Lüftungsrohren und Rohrhalterungen
- Empfohlen für den Einsatz in korrosiven Umgebungen