MQK-41-F Konsole
New productArtikel #r4328
Feuerverzinkte (HDG) Konsole für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffstärke: Schiene 2 mm, Grundplatte: 8 mm
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Wandbefestigung, Installation Lösung, Konsole, Ausleger oder Rohrbefestigung
Vorteile
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Für eine höhere Querbelastbarkeit und einfachere Montage
- Rechteckige Grundplatte – dadurch bessere Anbindung an den Untergrund und höhere Steifigkeit
- Rastermarkierungen als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Einzelschiene, mit Langlöchern
Anwendungen
- Eigenständige Verwendung an Decken, Wänden und Böden oder in Verbindung mit Profilschienensystemen
- Zur Montage in hinterlüfteten Fassaden, Innenbereichen mit Feuchtigkeitsentwicklung und Aussenbereichen mit geringer oder keiner Wettereinwirkung
- Montage von Kabeltrassen, Lüftungsrohren und Rohrhalterungen
- Empfohlen für den Einsatz in mässig korrosiven Aussen- und Innenbereichen