MFP-CLD-I Festpunkt kompakt
New productArtikel #r10257037
Galvanisch verzinkter, schallgedämmter Kompakt-Festpunkt für leichte/mittelschwere Anwendungen bis 8 kN
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Festpunkt, Fixpunkt isoliert, Fixpunkt-Rohrschelle oder Montage Rohrleitungen
Vorteile
- Rohre können näher am Untergrund montiert werden
- Befestigung mit längs oder quer verlaufenden Ankerlöchern möglich
- Einfachere Montage und Installation
- Für eine einfachere Nachrüstung
- Schalldämmung – nach DIN 4109 geprüft
Anwendungen
- Kann in Verbindung mit MFP-PC Festpunkt-Rohrschellen verwendet werden
- Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei Verwendung von Hilti HST und HUS Ankern
- Für Anwendungen mit begrenztem Platz für die Montage