MFP-CH Festpunkt kompakt
New productArtikel #r10257038
Galvanisch verzinkter Kompakt-Festpunkt für schwere Anwendungen bis 22 kN
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Festpunkt, Kälterohrschellen , Fixpunkt, Fixpunkt-Rohrschelle oder Montage Rohrleitungen
Vorteile
- Rohre können näher am Untergrund montiert werden
- Einfachere Höhenverstellung
- Geeignet für die Montage an geneigten Rohren
- Einfachere Montage und Installation
Anwendungen
- Kann in Verbindung mit MFP-PC Festpunkt-Rohrschellen verwendet werden
- Kann als Kältefestpunkt mit MFP-KF Kälterohrschellen verwendet werden
- Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei Verwendung von Hilti HST und HUS Ankern
- Für Anwendungen mit begrenztem Platz für die Montage