MFP-LD-I Festpunkt leicht
New productArtikel #r10257062
Galvanisch verzinkter, doppelt- einseitig abgespannter Kompakt-Festpunkt mit Schalldämmung für leichte/mittelschwere Anwendungen bis 8 kN
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Festpunkt leicht isoliert, Höhenverstellbarer Fixpunkt, Fixpunktbefestigung leicht isoliert, Fixpunkt-Rohrschelle oder Montage Rohrleitungen
- Einstellbarer Abspannwinkel und drehbare Grundplatte zur Vermeidung von Eisentreffern
- Nur eine Dübelgrösse erforderlich
- Für eine einfachere Nachrüstung
- Schalldämmung – nach DIN 4109 geprüft
- Schalldämmung – nach DIN 4109 geprüft
- Kann in Verbindung mit MFP-PC Festpunkt-Rohrschellen verwendet werden
- Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei Verwendung von Hilti HST und HUS Ankern
- Für Rohrbefestigungen mit einem Abstand bis 500 mm vom Untergrund
- Ideal, wenn die Kraft nur in eine Richtung wirkt