MFP-UM Festpunkt universal, mittelschwer
New productArtikel #r10257413
Galvanisch verzinkter, einseitig abgespannter Festpunkt für mittelschwere Anwendungen bis14 kN
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Festpunkt, Fixpunkt universal, Fixpunkt-Rohrschelle oder Montage Rohrleitungen
Vorteile
- Einstellbarer Abspannwinkel und drehbare Grundplatte zur Vermeidung von Eisentreffern
- Nur eine Dübelgrösse erforderlich
- Einfachere Höhenverstellung
- Einfachere Montage und Installation
- Einfache Montage und Installation
Anwendungen
- Kann in Verbindung mit MFP-PC Festpunkt-Rohrschellen verwendet werden
- Die angegebenen Belastungswerte gelten nur bei Verwendung von Hilti HST und HUS Ankern
- Für Rohrbefestigungen mit einem Abstand bis 2000 mm vom Untergrund
- Ideal, wenn die Kraft nur in eine Richtung wirkt