MRG-UK D6 Rollengleiter
New productArtikel #r1369
Galvanisch verzinkter Doppelkreuz-Rollengleiter für schwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
- Gewindeanschluss – M: M12, M16
- Höhe - H: 45 mm
- Maximallast - F: 6 kN
Hilti Kunden suchten auch Doppelkreuz-Rollengleiter , Installation Lösung, Kreuzgleiterkonstruktion , Installation Kälteleiter oder Montage Rohrleitungen
- Ermöglicht die horizontale Bewegung in alle vier Richtungen in Verbindung mit MRG-D6 Doppelrollengleitern
- Lastklassen und Kapazitäten auf Hilti Rohrschellen abgestimmt
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Montage von Rohren, die einer thermischen Dehnung und Schrumpfung unterliegen
- Zur Verwendung mit MRG-D6 Doppelrollengleitern in Anwendungen mit Kreuzschiebegleitern
- Einpunktbefestigung von Rohren oder in Verbindung mit modularen Schienensystemen
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen