MRG 2,0-R Rollengleiter
New productArtikel #r2925
Feuerverzinkter (HDG) Rollengleiter für mittelschwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
- Gewindeanschluss – M: M10, M12
- Höhe - H: 42 mm
- Maximallast - F: 1.5 kN
Teilen
Hilti Kunden suchten auch rostfrei, Ausdehnung, Gleiter, A4 oder Rollengleiter
Vorteile
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Lastklassen und Kapazitäten auf Hilti Rohrschellen abgestimmt
- Ausgesteifte Grundplatte passend zum modularen Schienensystem MQ
- Störungsfreie Bewegung durch beschichtete Rolle in beide Richtungen bzw. in Richtung der Rohrleitungsachse
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 300 °C) – keine Kunststoffteile
Anwendungen
- Montage von Rohren, die einer thermischen Dehnung und Schrumpfung unterliegen
- Einpunktbefestigung von Rohren oder in Verbindung mit modularen Schienensystemen
- Empfohlen für den Einsatz in korrosiven Umgebungen