MRG-D6-F Doppelrollengleiter
New productArtikel #r3025
Feuerverzinkter (HDG) Doppelrollengleiter für schwere Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
- Gewindeanschluss – M: M12, M16
- Höhe - H: 44 mm
- Maximallast - F: 6 kN
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gleiter, Rohrverschiebung, Rollengleiter, Ausdehnung oder Doppelgleiter
Vorteile
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Lastklassen und Kapazitäten auf Hilti Rohrschellen abgestimmt
- Ausgesteifte Grundplatte passend zum modularen Schienensystem MQ
- Störungsfreie Bewegung durch beschichtete Rolle in beide Richtungen bzw. in Richtung der Rohrleitungsachse
- Hohe Temperaturbeständigkeit (bis 300 °C) – keine Kunststoffteile
Anwendungen
- Montage von Rohren, die einer thermischen Dehnung und Schrumpfung unterliegen
- Einpunktbefestigung von Rohren oder in Verbindung mit modularen Schienensystemen
- Empfohlen für den Einsatz in mässig korrosiven Aussen- und Innenbereichen