MSG 1,75 Doppelschiebegleiter
New productArtikel #r7069
Galvanisch verzinkter Doppelschiebegleiter für leichte Anwendungen in der Heizungs- und Kältetechnik
- Maximallast - F: 1.75 kN
- Werkstoffzusammensetzung: S235JRG - DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gleiter, Installation Lösung, Rohrausdehnung, Schiebegleiter oder Ausdehnung
Vorteile
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Lastklassen und Kapazitäten auf Hilti Rohrschellen abgestimmt
- Ausgesteifte Grundplatte passend zum modularen Schienensystem MQ
- Störungsfreie Bewegung durch integrierte Kunststoff-Führung
- Kein Ausfahren möglich
Anwendungen
- Montage von Rohren, die einer thermischen Dehnung und Schrumpfung unterliegen
- Einpunktbefestigung von Rohren oder in Verbindung mit modularen Schienensystemen
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen