MRG-D 225 Doppelrollengleiter
New productArtikel #r7071
Feuerverzinkter (HDG) Doppelrollengleiter für maximale Bewegungsfähigkeit in schweren Anwendungen
- Gewindeanschluss – M: M12, M16
- Höhe - H: 53 mm
- Maximallast - F: 2.5 kN
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Installation Lösung, Schienensystem Rollen oder Doppel-Rollengleiter
Vorteile
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Lastklassen und Kapazitäten auf Hilti Rohrschellen abgestimmt
- Ausgesteifte Grundplatte passend zum modularen Schienensystem MQ
- Störungsfreie Bewegung durch beschichtete Rolle in beide Richtungen bzw. in Richtung der Rohrleitungsachse
Anwendungen
- Montage von Rohren, die einer thermischen Dehnung und Schrumpfung unterliegen
- Einpunktbefestigung von Rohren oder in Verbindung mit modularen Schienensystemen
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen