MT-30 Montageschiene
New productArtikel #r12218941
Montageschiene für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl S280 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich – vorverzinkt
- Werkstoffstärke: 2 mm
Hilti Kunden suchten auch Profischiene MT-30, Montage Metallrahmen , Montageprofil, Verbindungen MT Profilschienen oder Mehrzweck-Schienensystem (MT)
- Effizient – hohes Last-Gewichts-Verhältnis und schnelle Montage machen MT Profilschienen zu einer effizienteren Alternative zu geschweissten Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Minimale Komplexität – für optimale Logistik- und Baustellenprozesse sowie eine einfache Montage
- Einfache Bemessung – Hilti MT Komponenten eignen sich für alle Gebäudetechnikanwendungen, vom leichtesten Trapez bis hin zur schwersten modularen Rahmenkonstruktion
- Einfachere Montage – kompatibel mit der innovativen Hilti MT Drehverriegelung, die den Einsatz vieler verschiedener MT Verbinder und Grundplatten ermöglicht
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Bodenmontage mit leichteren Lasten und begrenzten Spannweiten, wie z. B. Torpfosten-Profilrahmen
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Deckenmontage mit leichteren Lasten und begrenzten Spannweiten, wie z. B. abgehängte Trapezprofilrahmen
- Freitragende Wandhalterungen für kleinere Rohre, Kanäle und Kabel
- Leichte modulare 3D-Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Rohren, Kanälen und Kabeltrassen
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen