MT-90 OC Montageträger
New productArtikel #r12219191
Montageträger für schwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-TFB Komponenten Im Aussenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl S350 oder besser
- Oberfläche: Zink-Magnesium – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 3 mm
Hilti Kunden suchten auch Vierkant-Profil MT-90, Montage Metallrahmen , Montageprofil, Verbindungen MT Profilschienen oder Mehrzweck-Schienensystem (MT)
- Effizient – durch ihr hohes Last-Gewichts-Verhältnis sind MT Montagetäger eine effiziente Alternative zum Schweissen bei nahezu allen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen und modularen Systemen
- Minimale Komplexität – für optimale Logistik- und Baustellenprozesse sowie eine einfache Montage
- Einfache Bemessung – Hilti MT Komponenten eignen sich für alle Gebäudetechnikanwendungen, vom leichtesten Trapez bis hin zur schwersten modularen Rahmenkonstruktion
- Einfachere Montage – kompatibel mit der innovativen gewindefurchenden MT Schraube, die den Einsatz vieler verschiedener MT Verbinder und Grundplatten ermöglicht und Muttern überflüssig macht
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Bodenmontage mit schweren Lasten und besonders langen Spannweiten
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Deckenmontage mit schweren Lasten und besonders langen Spannweiten
- Freitragende Wandhalterungen für besonders schwere Industrierohre
- Modulare 3D-Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Industrierohren und anderer schwerer Gebäudetechnik
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen