Canale a doppio puntone MT-60D OC
Nuovo prodottoArticolo #r18049654
Canale a doppio puntone posteriore per ambienti esterni a basso inquinamento
- Composition du matériau: S280GD
- Finition de surface: Enduit extérieur - GAC
- Épaisseur du matériau: 2.75 mm
Condividi
Caratteristiche
- Économique – un rapport charge/poids élevé et un montage rapide font du canal d'entretoise MT une alternative plus efficace aux structures de support soudées MEP
- Résistance à la corrosion – enduite de zinc magnésium, qui aide l'entretoise MT à résister à l’humidité et à la corrosion chimique sans traitement supplémentaire, même sur les bords de coupe
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants Hilti pour toutes les installations MEP, du trapèze le plus léger aux ossatures modulaires les plus lourdes
- Installation plus facile – compatible avec le système innovant Twist-Lock MT, permettant l’utilisation d’une large gamme de connecteurs et de plaques de base MT
- Support logiciel étendu - L'ingénierie de support modulaire PROFIS, le sélecteur de support MEP, les gammes Revit® et les modules additionnels pour Staad Pro® et Smart 3D® sont tous disponibles pour rationaliser la conception et la commande
Applicazioni
- Raccordement de tuyaux lourds de chaque côté du trapèze de rails
- Grilles MEP au plafond
- Convient pour une utilisation en milieu modérément corrosif


Dati Tecnici
Documenti
-
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-021 (DE), [ 123.3 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-021 (FR), [ 121 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-021 (IT), [ 120 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Déclaration de performance Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]