Canale a doppio puntone MT-30D OC
New productArticle #r18049663
Canale a doppio puntone posteriore per ambienti esterni a basso inquinamento
- Composition du matériau: S280GD
- Épaisseur du matériau: 2 mm
- Poids: 2.97 kg
Partager
Caractéristiques
- Économique – un rapport charge/poids élevé et un montage rapide font du canal d'entretoise MT une alternative plus efficace aux structures de support soudées MEP
- Complexité réduite au minimum – le système MT est conçu pour vous aider à simplifier les opérations logistiques et l'installation sur site
- Conception plus simple – vous pouvez utiliser les composants Hilti pour toutes les installations MEP, du trapèze le plus léger aux ossatures modulaires les plus lourdes
- Installation plus facile – compatible avec le système innovant Twist-Lock MT, permettant l’utilisation d’une large gamme de connecteurs et de plaques de base MT
- Résistance à la corrosion – enduite de zinc magnésium, qui aide l'entretoise MT à résister à l’humidité et à la corrosion chimique sans traitement supplémentaire, même sur les bords de coupe
Applications
- Structures de support MEP montées au sol, telles que les ossatures d'entretoise à but post-type
- Structures de support MEP montées au plafond, telles que des structures d'entretoise trapèzes suspendues
- Consoles murales en porte-à-faux pour tuyaux plus lourds
- Ossatures 3D modulaires pour soutenir des tuyaux, des gaines et des chemins de câbles
- Convient pour une utilisation en milieu modérément corrosif