MT-30D Montageschiene
New productArtikel #r18049764
Doppel-Montageschiene für mittelschwere Anwendungen zur Verwendung mit MT-FL/MT-TL Komponenten im Innenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: S280GD
- Oberfläche: Galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: 2 mm
Hilti Kunden suchten auch Mehrzweck-Schienensystem (MT), Verbindungen MT Profilschienen, Doppel-Profilschiene, Montageprofil oder MT-30D
- Effizient – hohes Last-Gewichts-Verhältnis und schnelle Montage machen MT Profilschienen zu einer effizienteren Alternative zu geschweissten Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Komplexität auf ein Minimum reduziert – das MT-System wurde entwickelt, um sowohl die logistischen Abläufe als auch die Installation vor Ort zu vereinfachen
- Einfache Bemessung – Hilti MT Komponenten eignen sich für alle Gebäudetechnikanwendungen, vom leichtesten Trapez bis hin zur schwersten modularen Rahmenkonstruktion
- Einfachere Montage – kompatibel mit der innovativen Hilti MT Drehverriegelung, die den Einsatz vieler verschiedener MT Verbinder und Grundplatten ermöglicht
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Bodenmontage, wie z. B. Torpfosten-Profilrahmen
- Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen zur Deckenmontage, wie z. B. abgehängte Trapezprofilrahmen
- Freitragende Wandhalterungen für schwerere Rohre
- Modulare 3D-Rahmenkonstruktion zur Aufnahme von Rohren, Kanälen und Kabeltrassen
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen