MQ-21D-R Montageschiene
New productArtikel #r4315
Doppel-Montageschiene Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen: Schockgeprüft (LS-S-06-904)
- Höhe: 41 mm
- Werkstoffstärke: 2 mm
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung, Installation Lösung, Schiene Installation, C-Profil Schiene oder Montage-Schiene
- Verzahntes C-Profil – für höhere Zug- und Querlasten
- Anwendung an beiden Seiten möglich – für eine hohe Anwendungsflexibilität
- Rastermarkierungen – als Installations-, Montage- und Ablänghilfe
- Vielseitig und flexibel durch modulares Schienensystem
- Schalldämmungselemente für alle MQ Montageschienen
- Empfohlen für die Installation in industriellem Klima oder Bereichen mit starker Kondenswasserbildung
- Modulare Schienensysteme für Rohrleitungen
- Modulare Schienensysteme für Lüftungskanäle und Kabeltrassen
- Modulare Schienensysteme für 3D-Konstruktionen
- Wandmontage