MP-U Rohrschelle mit Schnellverschluss
New productArtikel #r10302837
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für mittelschwere Anwendungen
- Zulassungen: ETA
- Feuerwiderstand (Ja/Nein): Ja
- Werkstoffzusammensetzung: DC01 - DIN EN 10130, DD11 – DIN EN 10111
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Schnellverschluss, MP-U, Wohnbauschelle, Schelle Premium oder Rohrschelle
Vorteile
- Sicherheitsschnellverschluss – für eine schnellere, einfachere und zuverlässigere Montage von Rohren, besonders über Kopf
- Extraweite Öffnung – leichterer, ungehinderter Zugang beim Einführen von Rohren in die Rohrschelle dank schwenkbarem Halbring
- Mehr Flexibilität – Rohrschellen mit einer Vielzahl von Anschlussgewinden erhältlich
- Vollständiges Schellensortiment – alle Produkte vom kleinsten bis zum grössten erhältlichen Durchmesser lieferbar
Anwendungen
- Mittelschwere Rohrleitungen mit bis 6"
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren in Wohnungs- und Industriebauten
- Sanitär- und Heizungsanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Montage von Rohren in Bereichen mit Brandschutzanforderungen, wie Flucht- und Rettungswegen
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.