MP-US OC Rohrschelle
New product PremiumArtikel #r12293800
Flachbandschelle (OC) für universelle Rohranwendungen im Aussenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: DX51D-ZM300 – EN 10346:2015
- Oberfläche: Bechichtung für den Außenbereich – ZM
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung , hängende oder stehende Installationsanwendungen, Flachbandschellen , Sprinkleranwendungen oder Sprinkler-Rohrschellen
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Zur Verwendung mit offenen Schienenprofilen, geschlossenen Trägern und Konsolenarmen
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach VdS
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach UL/NFPA
- Universelle Rohrbefestigung bis 12"
- Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen
- Installation ungedämmter Rohre im Industrieumfeld