MP-UB Rundstahlbügel (metrisch)
New product StandardArtikel #r12293802
Galvanisch verzinkter Rundstahlbügel für universelle Rohranwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Umgebungsbedingungen: Trockene Bedingungen in Innenbereichen (C1) oder Innenbereiche mit vorübergehender Kondensation (C2)
Hilti Kunden suchten auch Rohrbefestigung , hängende oder stehende Installationsanwendungen, Bügelschrauben , Sprinkleranwendungen oder Sprinkler-Rohrschellen
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Kleine Berührungsfläche zwischen Bügelschraube und Rohr
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach VdS
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach UL/NFPA
- Schienen-Durchgangsverschraubung bis zu einem Durchmesser von 324 mm/12"
- Universelle Rohrbefestigung bis 24"
- Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen bis 324 mm/12"
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen