MP-UB OC Rundstahlbügel (metrisch)
New product StandardArtikel #r12293804
Rundstahlbügel (OC) für universelle Rohranwendungen im Aussenbereich
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Umgebungsbedingungen: Außenbereich, geringe bis moderate Schadstoffkonzentration (C3/C4 – niedrig)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Bügelschelle HDG, Rohrbefestigung oder Bügelschelle
Vorteile
- Geeignet für hängende oder stehende Installationsanwendungen
- Kleine Berührungsfläche zwischen Bügelschraube und Rohr
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach VdS
- Zugelassen für Sprinkleranwendungen nach UL/NFPA
- Schienen-Durchgangsverschraubung bis zu einem Durchmesser von 324 mm/12"
Anwendungen
- Universelle Rohrbefestigung bis 24"
- Einpunktbefestigung für Sprinkleranwendungen bis 324 mm/12"
- Installation ungedämmter Rohre im Industrieumfeld
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.