MP-MRI Rohrschelle für schwere Anwendungen
New product PremiumArtikel #r1274
Rohrschelle Edelstahl (A4) schallgedämmt für schwere Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 18 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -50 - 120 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Installation Lösung, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Erhöhte Steifigkeit durch profiliertes Schellenband
- Solides Anschlussgewinde, rundherum geschweisst
- Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 224 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie (ausser Produktion) und Wasseraufbereitung
- Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen
- Befestigungen von schweren Rohren in korrosiver Umgebung


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.