MP-SRN Rohrschelle für leichte Anwendungen
New product StandardArtikel #r1282
Rohrschelle Edelstahl (A4) für leichte Anwendungen
- Maximallast - F: 2000 N
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Installation Lösung, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
- Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
- Kurzer Anschlusskopf für nahe Installation an Wand und Decke
Anwendungen
- Leichtlast-Rohrleitungen bis 2"
- Heizungs-, Sanitär- und Industrieanwendungen in korrosiven Umgebungen
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie und Wasseraufbereitung
- Wasseraufbereitung