MP-I-2 Rohrschelle schweissbar
New product StandardArtikel #r17483170
Schwarzstahl-Rrohrschelle für Schwerlast- und Industrieanwendungen
- Feuerwiderstand (Ja/Nein): Nein
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Unbeschichtet
Teilen
Vorteile
- Viele verschiedene Schellengrössen zum Schweissen von Rohren mit Durchmessern von 21 bis 615 mm (½" bis 24")
- Flexibler Klemmbereich – geeignet für verschiedene Rohre mit oder ohne zusätzliche Einlagen
Anwendungen
- Verlegen von Industrierohren auf verschiedenen schweissbaren Unterkonstruktionen
- Geeignet für den Einsatz als mechanischer Anschlag unter der Dämmung heisser Rohrleitungen