MP-MR Rohrschelle für schwere Anwendungen
New product StandardArtikel #r2751
Rohrschelle Edelstahl (A4) für schwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4571/1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316Ti / AISI 316L
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, rostfrei, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Erhöhte Steifigkeit durch profiliertes Schellenband
- Solides Anschlussgewinde, rundherum geschweisst
- Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 224 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie und Wasseraufbereitung
- Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen
- Befestigungen von schweren Rohren in korrosiver Umgebung

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.