MP-SRNI Rohrschelle für leichte Anwendungen
New product PremiumArtikel #r2752
Rohrschelle Edelstahl (A4) schallgedämmt für leichte Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 15 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -50 - 120 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Installation Lösung, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Höhere Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
- Kurzes Anschlussgewinde ermöglicht die Installation in Wand-, Boden- und Deckennähe
- Schelle mit Brandschutznachweis nach DIN 4102, Teil 2
- Verschlussschraube gegen Verlust gesichert
- Verrutschsichere (verklebte), vormontierte Schallschutz-Einlage
Anwendungen
- Leichte Rohrinstallationen bis 2" (64 mm)
- Heizungs-, Sanitär- und Industrieanwendungen in korrosiven Umgebungen
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie (ausser Produktion) und Wasseraufbereitung
- Wasseraufbereitung
- Zur Befestigungen von Rohren bis 2" in korrosiver Umgebung

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.