MP-MXI-F Rohrschelle für schwere Anwendungen
New productArtikel #r2758
Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle schallgedämmt für schwere Anwendungen
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 16 dB (A)
- Temperaturbeständigkeit: -50 - 120 °C
Teilen
Hilti Kunden suchten auch feuerverzinkt, HDG, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle massiv
Vorteile
- Solides Anschlussgewinde, rundherum geschweisst
- Starke Klemmschrauben für hohe Belastungswerte
- Verrutschsichere, vormontierte Schallschutz-Einlage
- In Verbindung mit schwingungsreduzierenden Elementen zur Installation von Rohrleitungen mit dynamischer Belastung geeignet
- Hoher Korrosionsschutz
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 508 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Prozess- und Steuerungsleitungen
- Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen
- Empfohlen für den Einsatz in mässig korrosiven Aussen- und Innenbereichen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.