MP-MRXI Rohrschelle für schwere Anwendungen
New product PremiumArtikel #r2775
Rohrschelle Edelstahl (A4) schallgedämmt für schwere Anwendungen
- Gewindeanschluss – M: M16
- Zulassungen: Schallschutzgeprüft, Brandschutzklasse B2
- Geräuschminderung: 16 dB (A)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Rohrschelle Edelstahl, Installation Lösung, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Solides Anschlussgewinde, rundherum geschweisst
- Starke Klemmschrauben für hohe Belastungswerte
- Verrutschsichere, vormontierte Schallschutz-Einlage
- In Verbindung mit schwingungsreduzierenden Elementen zur Installation von Rohrleitungen mit dynamischer Belastung geeignet
- Hohe Korrosionsbeständigkeit (A4 Edelstahl)
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 508 mm
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Rohren in Anwendungen der Lebensmittelindustrie (ausser Produktion) und Wasseraufbereitung
- Schwere Sanitär- und Heizungsanwendungen


Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.