MP-M-F Rohrschelle für schwere Anwendungen
New product StandardArtikel #r2962
Feuerverzinkte (HDG) Rohrschelle für schwere Anwendungen
- Gewindeanschluss – M: M10
- Maximallast - F: 1800 N
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
Teilen
Hilti Kunden suchten auch feuerverzinkt, HDG, Schelle, Rohrbefestigung oder Rohrschelle massiv
Vorteile
- Verschlussschrauben gegen Verlust gesichert
- Angeschweisstes massives Anschlussgewinde
- Gegen Verlust gesicherte Verschlussschrauben
- Profiliertes Schellenband für höhere Biegesteifigkeit
- Hoher Korrosionsschutz
Anwendungen
- Installation von schweren Rohrleitungen bis 3"
- Montage von Rohren für die Industrie
- Montage von Prozess- und Steuerungsleitungen