MPN-R Rohrschelle
New product StandardArtikel #r4917
Rohrschelle Edelstahl (A4) für mittelschwere Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Umgebungsbedingungen: Außenbereiche mit hoher Schadstoffkonzentration (C4 – hoch/C5)
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Schelle, Befestigung, rostfrei, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Kurzes Anschlussgewinde für oberflächennahe Montage an Wand oder Decke
- Noch mehr Flexibilität dank Kombi-Anschlussgewinde für Grössen über 1"
- Kombischlitz-Zylinderschraube
Anwendungen
- Mittelschwere Rohrleitungen bis 220 mm
- Befestigung von Leitungswasser- und Heizungsrohren in korrosiven Umgebungen