MP-H Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
New product StandardArtikel #r583699
Galvanisch verzinkte Rohrschelle mit Schnellverschluss für leichte Anwendungen
- Gewindeanschluss – M: M8, M10
- Maximallast - F: 600 N
- Zulassungen: ETA
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Wohnbauschellen, Rohrschellen, Rohrbefestigung oder Rohrschelle
Vorteile
- Zweischraubige Rohrschelle mit seitlich einschwenkbarem Schnellverschluss
- Vollständiges Schellensortiment – alle Produkte in jeder Grösse vom kleinsten bis zum grössten erhältlichen Durchmesser lieferbar
- Sicherheitsrastverschluss für ein einfacheres und schnelleres Vorfixieren des Rohres
- Geschweisstes Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für mehr Flexibilität
- Lückenloser Spannbereich
Anwendungen
- Leichte Rohrinstallationen bis 6" (172 mm)
- Befestigung von Trinkwasser-, Abwasser- und Heizungsrohren
- Für Sanitär-, Heizungs- und Gasanwendungen mit diversen Rohrmaterialien
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen
- Heizungs- und Sanitärrohrleitungen

Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.