Rondelle LW M16
New productArtikel #2185343
Sicherungsscheibe mit Zinklamellenbeschichtung, die neutralen Salzsprühnebel gemäß ISO 9227 bis zu 480 Stunden lang standhält (ähnlich wie Feuerverzinkung)
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl C 60 – DIN EN 10132-3
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Innendurchmesser - ID: 16.4 mm
Teilen
Vorteile
- Eine zuverlässige Schraubensicherung verhindert, dass sich die Verbindung bei starken Vibrationen löst
- Wiederverwendbar (max. 3x)
- Besonders zuverlässig, weil Anzugsdrehmoment und Reibungskoeffizient stets gleich sind
Anwendungen
- Für den Einsatz in Verbindung mit M16-Gewindestangen, wenn Stahlteile aufeinander geklemmt werden