MQZ-A-R, MGA-R
New productArtikel #r2445
Gleiteradapter für Schellenanbindung aus Edelstahl (A4) mit verschiedenen Durchmessern für Gewindestangen
- Erforderliche Werkstoffklasse: A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl, 1.4401 (A4) - EN 10088, AISI 316
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Adapter, Installation Lösung, Konsole leicht, DIN-Teile oder Gleitadapter Edelstahl
Vorteile
- Ermöglicht die Verbindung kompatibler Bauteile verschiedener Grössen
- Zur Verwendung unter Bedingungen im Aussenbereich empfohlen
Anwendungen
- Zur Verbindung verschiedener Innen-/Aussengewindedurchmesser
Für Informationen bzgl. Zulassungen und Zertifikate klicken Sie auf den jeweiligen Artikel.