GR-G Gewinderohre – Edelstahl A4-70
New productArtikel #r4294
Gewinderohre aus Edelstahl (A4) für den Einsatz als Zubehör in verschiedenen Anwendungen
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Werkstoffzusammensetzung: Edelstahl A4-70 - DIN EN ISO 3506-1
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Gewinde, Installation Lösung, Gewinderohr Edelstahl, DIN-Teile oder Gewinde-Rohr
Vorteile
- Flexibel – kann in verschiedenen Installationsanwendungen eingesetzt werden
- Kann bei Bedarf abgelängt werden
- Weniger Teile erforderlich – dadurch schnellere und einfachere Installation
Anwendungen
- Verschiedene Verbindungsmöglichkeiten mit den modularen Schienensystemen von Hilti
- Empfohlen für den Einsatz in korrosiven Umgebungen