Unterlegscheibe (ISO 7093)
New productArtikel #r6005
Feuerverzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Außenbereich – HDG
- Lastbereich: Leichte Belastung
Teilen
Hilti Kunden suchten auch U-Scheibe, DIN, Uscheibe, Zubehör oder Unterlagscheibe
Vorteile
- Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Feuerverzinkt für Korrosionsbeständigkeit
Anwendungen
- Verteilt die aufgebrachte Last und hilft so, Schäden an der Auflagefläche zu verhindern
- Empfohlen für den Innen- und Ausseneinsatz in mässig korrosiven Bereichen