Verzinkte Unterlegscheibe
New productArtikel #r6023
Verzinkte Unterlegscheibe nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl – DIN EN ISO 7093-1
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Lastbereich: Leichte Belastung
Teilen
Hilti Kunden suchten auch U-Scheibe, DIN, Uscheibe, Zubehör oder Unterlagscheibe
Vorteile
- Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Vielseitig – flache Unterlegscheiben können das Loslösen von Schrauben durch Vibration oder das Durchziehen der Schrauben durch das Untergrundmaterial verhindern und eignen sich auch als Distanzscheibe
Anwendungen
- Verteilt die aufgebrachte Last und hilft so, Schäden an der Auflagefläche zu verhindern
- Empfohlen für den Einsatz in trockenen Innenräumen