Flache Unterlegscheibe aus Edelstahl (ISO 7093)
New productArtikel #r6106
Unterlegscheibe aus Edelstahl (A4) nach ISO 7093 für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen
- Erforderliche Werkstoffklasse: A2, A4
- Oberfläche: Außenbereich Plus – Edelstahl
- Lastbereich: Schwere Belastung
Teilen
Hilti Kunden suchten auch U-Scheibe, Edelstahl, Uscheibe, rostfrei oder Unterlagscheibe
Vorteile
- Mit verschiedenen Durchmessern erhältlich
- Vielseitig – flache Unterlegscheiben können das Loslösen von Schrauben durch Vibration oder Zugkräfte des Untergrund verhindern und eignen sich auch als Abstandhalter
Anwendungen
- Verteilt die aufgebrachte Last und hilft so, Schäden an der Auflagefläche zu verhindern
- Empfohlen für den Einsatz in korrosiven Umgebungen