MQV-3/2 D Verbindungsknopf
New productArtikel #r11307450
MQV-3/2 D Verbindungsknopf
- Werkstoffzusammensetzung: S235JR – DIN EN 10025
- Oberfläche: Beschichtung für den Innenbereich - galvanisch verzinkt
- Werkstoffstärke: 4 mm
Hilti Kunden suchten auch verbinder, Installation Lösung, Verbindungsknopf verzinkt, anbinder oder Schienensystem mittlerer Lastbereich
- Anpassbar – einfache Verstellung und Neuausrichtung an Montageschienen
- Kompatibel mit Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Kompatibel mit Verbindungsdruckknöpfen – für eine schnellere und flexiblere Montage
- Kompatibel mit verschiedenen MQ Montageschienen
- Kompatibel mit verschiedenen MQ Profilschienen
- Empfohlen für den Einsatz unter trockenen nicht der Witterung ausgesetzten Bedingungen