MT-C-T 3D/3 Flügelbeschlag
New productArtikel #r12283748
Dreiflügeliger Beschlag zur Verbindung von vier Montageschienen innerhalb einer 3D-Konstruktion
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Vorverzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Werkstoffstärke: 6 mm
Hilti Kunden suchten auch Verbindungen MT Montageträgern, Montage Metallrahmen , Flügelbeschlag, Verbindungen MT Profilschienen oder Mehrzweck-Schienensystem (MT)
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Montageschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweissen erlauben Winkelkonsolen die Anpassung der Profilschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
- Befestigung von vier MT Profilschienen aneinander
- Montage von 3D-Metallrahmen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen


Technische Daten
Dokumente
-
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (IT), [ 128.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (DE), [ 131.6 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-022 (FR), [ 129.4 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]