MT-B-O4 Grundplatte für 3D-Lasten
New productArtikel #r12283762
Grundplattenverbinder zur Verankerung von Schienekonstruktionen unter 3D-Belastung in Beton und Stahl
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Vorverzinkt - nur für trockene Innenanwendungen
- Werkstoffstärke: 8 mm
Hilti Kunden suchten auch Verbindungen MT Montageträgern, Montage Metallrahmen , Grundplattenverbinder, Verbindungen MT Profilschienen oder Mehrzweck-Schienensystem (MT)
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – kompatibel mit der Hilti MT Drehverriegelung, einer schnelleren Alternative zu Federmuttern für die Montage modularer Stützsysteme
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben modulare Grundplatten die Anpassung der Montageschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweissen erlauben modulare Grundplatten die Anpassung der Profilschienenkonstruktion während der Montage und bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Teil einer Hilti Komplettlösung – kompatibel mit unseren Direktbefestigungs- und Verankerungslösungen
- Befestigung von MT Montageschienen an Baustahl
- Befestigung von MT Profilschienen an Baustahl
- Verankerung von Metallrahmen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen in einem Untergrund, wenn Widerstand gegen 3D-Lasten erforderlich ist
- Nur zur Verwendung in trockenen Innenräumen


Technische Daten
Dokumente
-
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (IT), [ 119.5 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-030 (IT), [ 116.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (DE), [ 122.3 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-030 (DE), [ 119.6 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (FR), [ 120.8 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-030 (FR), [ 117.3 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]