MT-B-GXL S3 OC Grundplatte (leicht)
New productArtikel #r12283769
Grundplattenverbinder zur Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgerkonstruktionen in Stahl, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 15 mm
Teilen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Montage – in Verbindung mit gewindefurchenden Hilti MT-TFB Schrauben Montage in einem Schritt möglich
- Verstellbar – vier Langlöcher vereinfachen die Ausrichtung und Befestigung
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweissen erlauben modulare Grundplatten die Anpassung der Metallrahmen bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
Anwendungen
- Befestigung von MT-90 und MT-100 Montageträgern an Baustahl
- Verankerung von Metallrahmen und Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen mit leichten Lasten in einem Untergrund
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen


Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung MT-B-GXL S1-S3, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 13 MB ]
-
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (DE), [ 122.3 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (DE), [ 636 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (FR), [ 120.8 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 679.9 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-023 (IT), [ 119.5 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (FR), [ 864.1 kB ]
- Leistungserklärung Hilti-IS-DoP-018 (IT), [ 678.2 kB ]