MT-P-GXL S1 OC Sandwichpaneel
New productArtikel #r12283772
Sandwichpaneel für den Schwerlastbereich zur Befestigung von Montageträgerkonstruktionen an Stahlträgern, für den Einsatz in Aussenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q355 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 12 mm
Teilen
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Einfache Installation – vier Langlöcher vereinfachen die Ausrichtung
- Kein Bohren, Schweissen oder Verankern erforderlich – modulare Grundplatten einfach um einen Stahlträger klemmen, ohne sie direkt daran zu befestigen
- Bemessungs- und Berechnungsservice – für komplexere Projekte können Sie auf die Beratungs- und Berechnungsservices unserer Hilti Techniker setzen
- Korrosionsbeständig – feuerverzinkt zum Schutz vor Feuchtigkeit und chemischer Korrosion
Anwendungen
- Montage einer Sandwichklammer um Baustahl zur Befestigung von MT Grundplatten (Gewindestange erforderlich)
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen


Technische Daten
Dokumente
-
- Bedienungsanleitung MT-B-GXL S1-S3, Serbisch, Hebrew, Niederländisch, Finnisch, Kasachisch, Chinesisch, Kroatisch, Polnisch, Russisch, Arabisch, Slovenisch, Türkisch, Slovakisch, Portugiesisch, Ungarisch, Estnisch, Norwegisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Koreanisch, Dänisch, Japanisch, Rumänisch, Deutsch, Ukrainisch, Griechisch, Englisch, Spanisch, Bulgarisch, Tschechisch, Französisch, Schwedisch, [ 13 MB ]