MT-S-L 40D OC Winkelkonsole (seismisch)
New productArtikel #r12283782
Winkelkonsole zur Montage von abgespannten MT-40D Schienekonstruktionen in Erdbebenzonen, für den Einsatz in Außenbereichen mit niedriger Schadstoffkonzentration
- Werkstoffzusammensetzung: Stahl Q235 oder besser
- Oberfläche: Feuerverzinkt – für die Verwendung im Außenbereich
- Werkstoffstärke: 5 mm
Teilen
Hilti Kunden suchten auch Installation, MT-100, Gleitplatte, MT-90 oder MT Schienensystem
Vorteile
- Teil des Hilti MT Systems – wirtschaftliche Komplettlösung für nahezu alle modularen Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweißen erlauben seismische Konsolen die Anpassung der Montageschienenkonstruktion bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Anpassungsfähig – als Alternative zum Schweissen erlauben erdbebensichere Konsolen die Anpassung der Profilschienenkonstruktion bei künftigen Gebäudetechnik-Erweiterungen
- Umfassende Softwareunterstützung – PROFIS Modular Support Engineering, die Auswahlhilfe für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen, Revit®-Familien und Plug-ins für Staad Pro® und Smart 3D® zur Optimierung der Konstruktions- und Bestellprozesse
- Bemessungs- und Berechnungsservice – für komplexere Projekte können Sie auf die Beratungs- und Berechnungsservices unserer Hilti Techniker setzen
Anwendungen
- Rechtwinklige Verbindungen zwischen MT-40D Doppel-Profilschienen mit Anschluss an seismische Abspannungen
- Montage von Metallrahmen für Gebäudetechnik-Unterkonstruktionen in Erdbebenzonen
- Geeignet für den Einsatz in mässig korrosiven Umgebungen